Είδος 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμβατότητα με ITS-50
  • Γνήσια στοιχεία αναφοράς
  • Αφαιρούμενο στοπ για επανάληψη δεσίματος του ηλεκτροδίου
  • Κεντρική οπή ø8 mm στο κέντρο του συστήματος

Υλικό

  • 1.2083

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 1190/8 Βάση για μπουκαδούρα, ITS - 50, χάλυβας Εικόνα προϊόντος

HER 1190/8

Βάση για μπουκαδούρα, ITS - 50, χάλυβας

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.