Ürünler 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

detaylar

Ürün açıklaması

  • Compatible with ITS-50
  • Original reference elements
  • Removable electrode stop for repeatable clamping of the electrode
  • Bore hole Ø8mm centred to the system

Material

  • 1.2083

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 1190/8 ITS - 50 Yolluk işlemek için tutucu, çelik Ürün tek görseli

HER 1190/8

ITS - 50 Yolluk işlemek için tutucu, çelik

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.