Položek 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Podrobnosti

Popis produktu

  • Kompatibilní s ITS-50
  • Originál - referenční elementy
  • Odnímatelný doraz elektrody ke konstantnímu upnutí elektrody ve stejné poloze
  • Otvor Ø8 mm na střed systému

Materiál

  • 1.2083

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 1190/8 Držák vtokové vložky, ITS - 50, ocelový Jednotlivý obrázek produktu

HER 1190/8

Držák vtokové vložky, ITS - 50, ocelový

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.