Articolo 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Elementi di riferimento originali
  • Con fermo rimovibile per il fissaggio degli elettrodi
  • Foro Ø8 mm al centro del sistema

Materiale

  • 1.2083

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1190/8 Portalettrodi ITS - 50 per canali di iniezione, acciaio Immagine singola del prodotto

HER 1190/8

Portalettrodi ITS - 50 per canali di iniezione, acciaio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.