Articol 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-50
  • Elemente originale de referință
  • Blocare detașabilă pentru prinderea repetabilă a electrodului
  • Gaură Ø8mm centrat la sistem

Material

  • 1.2083

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1190/8 Suport prelucrare duze de injecție ITS - 50, oțel Cadru produs

HER 1190/8

Suport prelucrare duze de injecție ITS - 50, oțel

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.