Articles 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Détails

Description du produit

  • Compatible avec ITS-50
  • Référence d'origine
  • Butée d'électrode amovible pour la fixation constante de l'électrode
  • Forage Ø 8 mm centré par rapport au système

Matériau

  • 1.2083

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 1190/8 Porte - seuil d'injection ITS - 50, acier Image du produit

HER 1190/8

Porte - seuil d'injection ITS - 50, acier

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.