Stavka 4

ADP
d1
d2
SW
l
d3
d4
d5
l5 max.
E 7415/ 6/ 6
6
6
17
43
11.5
11.5
M14 x 1
8
E 7415/ 8/ 8
8
8
19
49
14.5
14.5
M16 x 1
8
E 7415/10/10
10
10
22
56
16.5
16.5
M18 x 1
10
E 7415/12/12
12
12
27
63
20
20
M22 x 1
12

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 95 °C
  • Maksimalan pritisak: 16 bara

Materijal

  • Mesing niklovani / FKM (Viton)