Stavka 4

ADP
d1
d2
SW
Zatezni momenat [Nm]
l2
d3
l4
l5
E 7404/ 6/1/8
6
G 1/8"
13
9
5.5
11.5
30
13
E 7404/ 8/1/8
8
G 1/8"
14
9
5.5
14.5
37.5
16.6
E 7404/ 8/1/4
8
G 1/4"
17
18
7.5
14.5
35.5
14.7
E 7404/10/1/4
10
G 1/4"
17
18
7.5
16.5
42.2
18.8

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 95 °C
  • Maksimalan pritisak: 16 bara

Materijal

  • Mesing niklovani / FKM (Viton)