Stavka 4

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 7409/ 6/ 6
6
6
20
20
11.5
11.5
E 7409/ 8/ 8
8
8
24.5
24.5
14.5
14.5
E 7409/10/10
10
10
28
28
16.5
16.5
E 7409/12/12
12
12
34
34
20
20

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 95 °C
  • Maksimalan pritisak: 16 bara

Materijal

  • Mesing niklovani / FKM (Viton)