E 6563
Induktivni senzor položaja za T-zleb, do 130 °C
Stavka 1
| |
ADP
|
d4
|
Polovi
|
b1
|
h1
|
l1
|
l2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6563/8/3
|
|
M 8 x 1
|
3
|
6
|
4.5
|
19.5
|
600
|
9.7
|
37
|
Detalji
Opis proizvoda
- Maksimalna temperatura: 130 °C
Dodaci
Imate pitanja o proizvodu?
Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.
Registrujte se sadaPreporučujemo Vam