Zwei Hände, die eine Visitenkarte austauschen – persönlicher Kontakt bei Meusburger.

Kontakt

Naši strokovnjaki so za Vas prisotni po celotnem svetu. Osebna izmenjava je za nas pomembna!

Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt
Avstrija

+43 5574 6706-0

Delovni čas
Od ponedeljka do četrtka od 08:00 do 17:00 ure (MEZ)
Petka od 08:00 do 16:00 ure (MEZ)

Vas zanima ogled podjetja?

Vabimo vas, da si ogledate zakulisje našega podjetja. Začnite z raziskovanjem našega novega sveta izkušenj v Hohenemsu in se navdušite nad našimi izdelki in inovacijami. Nato obiščite naš sedež v Wolfurtu in iz prve roke spoznajte, kako delujemo. Za več informacij in dogovor za ogled tovarne se obrnite na kontaktno osebo.

Prazniki in dežurne službe v prodaji

Pripravili smo pregled letošnjih praznikov in dežurnih služb, da boste vedeli, kdaj so vam naši sodelavci v prodaji na voljo. Naš sedež se nahaja v Wolfurtu v Avstriji, zato vas prosimo za razumevanje pri tem, da se ravnamo po avstrijskih praznikih in dela prostih dnevih, ter da dežurna služba takrat deluje v okrnjeni sestavi.

DanDatumPraznikiDežurne službe v prodaji
Četrtek01/01/2026Novo letoZaprto
Torek06/01/2026Sveti trije kralji08:00 – 17:00 (CET)
Petek03/04/2026Velikonočni petek08:00 – 12:00 (CET)
Ponedeljek06/04/2026Velikonočni ponedeljekZaprto
Petek01/05/2026Praznik delaZaprto
Četrtek14/05/2026Gospodov vnebohodZaprto
Ponedeljek25/05/2026Binkoštni ponedeljekZaprto
Četrtek04/06/2026Sveto rešnje telo in kri08:00 – 17:00 (CET)
Petek26/06/2026–08:00 – 12:00 (CET)
Sobota15/08/2026Marijino vnebovzetjeZaprto
Petek04/09/2026–08:00 – 12:00 (CET)
Sobota03/10/2026Dan nemške enotnostiZaprto
Ponedeljek26/10/2026Dan državnosti08:00 – 17:00 (CET)
Nedelja01/11/2026Vsi svetiZaprto
Petek06/11/2026–08:00 – 12:00 (CET)
Torek08/12/2026Brezmadežno spočetje device Marije08:00 – 17:00 (CET)
Petek18/12/2026–08:00 – 12:00 (CET)
Četrtek24/12/2026Sveti večerZaprto
Petek25/12/2026Božič – 1. praznični danZaprto
Sobota26/12/2026Božič – 2. praznični danZaprto
Četrtek31/12/2026SilvestrovoZaprto