Navigație principală
Cu ajutorul navigației principale puteți ajungeți cu doar câteva clicuri la cele mai joase niveluri ale grupelor noastre de produse.
Navigația se deschide cu câteva clicuri pe categoria dorită 1. Dacă doriți să mergeți la pagina de prezentare generală a categoriei, faceți clic pe „Către categorie” sub categoria respectivă, spre exemplu aceasta ar fi „Execuția de matrițe” 2. Faceți clic pe subcategorii pentru a merge la un nivel mai jos 3.

Sortarea listelor de produse
Pe pagina de prezentare generală a produselor, puteți sorta listele de produse în funcție de cerințele dumneavoastră. Faceți clic pe „Sortare” 1, pentru a alege o logică de sortare 2.

Filtrarea listei de produse în funcție de noutăți
De la butonul de filtrare „Noutăți“ 1 puteți filtra listele de produse pe pagina de vizualizare a produselor în funcție de produse noi și extinderi de gamă 2.

Pagina cu detalii a produsului
Luați în considerare întrebările noastre frecvente referitoare la tema Pagina cu detalii a produsului.
Căutare
Cu ajutorul barei de căutare 1 puteți căuta produse, nume de produse, categorii, liste de materiale, articole de blog, articole de știri și pagini de asistență în portalul Meusburger, precum și comenzile dvs. Vă vor fi afișate rezultatele care corespund termenului introdus.
- Dacă faceți clic pe un produs 2, ajungeți direct la pagina cu detalii a produsului. Dacă pentru un produs se introduce o dimensiune exactă, acesta va fi listat în consecință. Dacă faceți clic pe un astfel de produs, atunci se selectează deja dimensiunea specifică a produsului pe pagina cu detalii a produsului. Luați în considerare întrebările noastre frecvente referitoare la tema Pagina cu detalii a produsului. Dacă un produs este în prezent în acțiune, puteți recunoaște acest lucru după etichetă.
- În sugestiile de căutare 3 vi se oferă completări adecvate referitoare la căutarea dvs.
- Dacă faceți clic pe o pagină din „Service” 4, în funcție de conținut și subiect, puteți accesa bloguri sau articole de știri sau pagini cu întrebări frecvente cu ajutor în zona de asistență.
- Dacă faceți clic pe categoria 5, veți fi direcționat către zona produsului respectiv care se potrivește căutării dvs.
- Dacă ați căutat una din listele dvs. de materiale, aceasta va fi afișată aici 6. Faceți clic pe descriere pentru a ajunge la vizualizarea detaliată. Luați în considerare întrebările noastre frecvente referitoare la tema Liste de materiale.
- Dacă faceți clic pe o comandă în secțiunea „Comenzi” 7, ajungeți direct la pagina cu detalii a comenzii respective. Luați în considerare întrebările noastre frecvente referitoare la tema Oferte/comenzi.
Puteți naviga prin căutare și cu ajutorul tastelor cu săgeți de pe tastatură 8.
Cu ajutorul tastei introducere ajungeți la pagina cu rezultatul găsit. Rezultatele sunt aici sortate în file diferite.
- Produse 9: afișează toate produsele care au fost găsite la căutarea produsului
- Service 10: afișează toate postările de blog, postările de știri și paginile de asistență care au fost găsite la căutarea produsului
- Media 11: afișează tot conținutul media care a fost găsit la căutarea produsului
- Comenzi 12: afișează toate comenzile din Contul meu care au fost găsite la căutarea produsului
- Liste de materiale 13: afișează toate listele de materiale din Contul meu care au fost găsite la căutarea produsului
Mesaje de stare
Pentru a facilita încă un acces rapid către coșul de cumpărături și listele de materiale, în mesajele de stare se află linkuri marcate cu turcoaz 1. Cu ajutorul acestora ajungeți la coșul de cumpărături sau la lista de materiale în care ați introdus un articol.
Tooltipps
Tooltipps apar în diferite locații din portalul Meusburger. Prin intermediul Tooltipps primiți informații suplimentare referitoare la modul actual de operare.
Unealta Info-Tooltipp 1 vă oferă informații suplimentare referitoare la câmpuri, descrieri etc.