Articol 1

ADP
Dimensiuni
Variația
Filtru [µm]
p1 max. [bar]
p2 max. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
standard
40
16
6
1/4"
2000

Detalii

Descriere produs

  • Convenabil pentru aparate permanent lubrifiate
  • Drenaj condens manual
  • Reglabil între 0,5–6 bar
  • Prin minilubrificator GDZW 2620 se poate produce și aer lubrificat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZW 1110/1/4/S Unitate de preparare aer comprimat cu filtru Cadru produs

GDZW 1110/1/4/S

Unitate de preparare aer comprimat cu filtru

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.