Articol 1

ADP
b
h
l
HWS 572/100
100
50
105

Detalii

Descriere produs

  • Pentru prinderea pe bancurile de lucru cu o grosime maximă a mesei de 80 mm
  • Reglare continuă cu ajutorul articulației sferice de precizie: în toate direcțiile 360° rotativ- și 90° pendular
  • Șurub conducător oțel ascuns

Incluse în livrare

  • Include capete de tensionare demontabile și bacuri reversibile din oțel

Material

  • Cu corp turnat din aluminiu și tratament la suprafață de înaltă calitate

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HWS 572/100 menghina cu articulatie sferica Cadru produs

HWS 572/100

menghina cu articulatie sferica

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.