Articol 1

ADP
Variantă
b
Lentilă
ASA 3000/01
Standard
143
PC transparent UV400

Detalii

Descriere produs

  • Lentile panoramice cu protecție laterală integrată
  • Brațe 2K flexibile, ajustabile
  • Ventilație pentru un climă plăcută
  • Confort maxim pentru toate formele de față

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

ASA 3000/01 Ochelari de protecție, uvex astrospec 2.0 Cadru produs

ASA 3000/01

Ochelari de protecție, uvex astrospec 2.0

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.