Articol 1

ADP
l x b x h
Gr. [kg]
Încarcare max. [kg]
d
s
Unghi de inclinare [°]
HPO 2100/M
340x280x240
11.96
20
200
18
0-90

Detalii

Descriere produs

  • Pivotantă și rotativă
  • Suport stabil cu elemente de fixare
  • Poate fi folosită cu placă de prindere sau cu magnet

Incluse în livrare

  • Inclusiv placă de prindere pentru elementele de fixare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HPO 2100/M Masă rabatabilă, manuală, mini Cadru produs

HPO 2100/M

Masă rabatabilă, manuală, mini

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.