Articol 2

ADP
h1
b
d
h
l
b1
V 76197/ 3x13
4.5
17.5
3
16
47.5
13.5
V 76197/ 6x13
7
17.5
3
18.5
47.5
13.5

Detalii

Descriere produs

  • Pentru pietre de lustruit de până la 13x6 mm
  • Coadă ø 3 mm
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.