Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Detalii

Descriere produs

  • Pentru piese cu coadă 6mm
  • Ideal pentru pâsle de lustruit și pietre biax
  • Potrivit la micromotoare fără perii GESM 3100 și GESM 3110

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv cheie și bucșă elastică Ø6 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4010/40 Mandrină de prindere pentru micromotor, Ø6 mm, Espert Cadru produs

GESM 4010/40

Mandrină de prindere pentru micromotor, Ø6 mm, Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.