Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Details

Produktbeschreibung

  • Für Werkzeuge mit 6mm Schaft
  • Optimal für Polierfilze oder Schleifstifte
  • Passend zu bürstenlosen Mikromotoren GESM 3100 und GESM 3110

Lieferumfang

  • Lieferung inklusive Spannschlüssel und Spannzange Ø6 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GESM 4010/40 Spannkopf für Mikromotor, Ø6 mm, Espert Produkt Einzelbild

GESM 4010/40

Spannkopf für Mikromotor, Ø6 mm, Espert

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.