Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za orodja z Ø 6mm nastavki
  • Optimalno za polirne filce in brusne čepe
  • Primerno za brezkrtačni mikromotor GESM 3100 in GESM 3110

Obseg dobave

  • Odprema vključno z vpenjalnim ključem in vpenjalnimi kleščami Ø6 mm

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GESM 4010/40 Hitrovpenjalna glava za mikromotor, Ø6 mm, Espert Posamična slika izdelka

GESM 4010/40

Hitrovpenjalna glava za mikromotor, Ø6 mm, Espert

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.