Artykuły 1

ADP
n max. [min-1]
Waga [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Szczegóły

Opis produktu

  • Do narzędzi z uchwytem o średnicy 6 mm
  • Optymalny do filców do polerowania oraz ściernic trzpieniowych
  • Pasuje do mikrosilnika bezszczotkowego GESM 3100 oraz GESM 3110

Zakres dostawy

  • Dostarczana z kluczem mocującym oraz zaciskiem Ø6 mm

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GESM 4010/40 Głowica mocująca do mikrosilnika, Ø6 mm, Espert Zdjęcie pojedyncze produktu

GESM 4010/40

Głowica mocująca do mikrosilnika, Ø6 mm, Espert

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.