Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

detaylar

Ürün açıklaması

  • For tools with 6mm shank
  • Optimal for polishing felts or mounted points
  • Compatible with GESM 3100 and GESM 3110 Brushless micro motors

Scope of delivery

  • Supplied with spanner and collet chuck Ø6 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GESM 4010/40 Mikro motor için bağlama tutucusu, Ø6 mm, Espert Ürün tek görseli

GESM 4010/40

Mikro motor için bağlama tutucusu, Ø6 mm, Espert

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.