Articol 1

ADP
Reductor
Gr. [g]
n max. [min-1]
GESM 4810/4/1
4:1
65
30000

Detalii

Descriere produs

  • Reduce viteza la un sfert
  • Crește cuplul de patru ori
  • Montare între motor și piesă cap
  • Potrivit la micromotoare fără perii GESM 3100 și GESM 3110

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4810/4/1 Reductor pentru micromotor, Espert Cadru produs

GESM 4810/4/1

Reductor pentru micromotor, Espert

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.