Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για εργαλεία με άξονα 6mm
  • Ιδανικό για κετσέδες γυαλίσματος
  • Συμβατό με GESM 3100 και GESM 3110

Πεδίο παράδοσης

  • Παρέχεται με κλειδί και φωλιά τσοκ Ø6 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GESM 4010/40 Τσοκ σύσφιξης Ø6mm για Μικροκινητήρα Espert Εικόνα προϊόντος

GESM 4010/40

Τσοκ σύσφιξης Ø6mm για Μικροκινητήρα Espert

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.