Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Detalles

Descripción del producto

  • Para herramientas con vástago de 6 mm de diámetro
  • Perfecto para fieltros o muelas
  • Compatible con los micromotores sin escobillas GESM 3100 y GESM 3110

Incluye:

  • Incluye: llave de ajuste y pinza de sujeción de 6 mm de diámetro

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GESM 4010/40 Cabezal de sujeción para micromotor, 6 mm de diámetro, Espert Imagen del producto

GESM 4010/40

Cabezal de sujeción para micromotor, 6 mm de diámetro, Espert

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.