Articol 2

ADP
Unghi [°]
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
GESM 4405/50/30
50
30000
54
3
GESM 4405/90/30
90
30000
54
3

Detalii

Descriere produs

  • Dimensiune compactă
  • Optim pentru lucrări de polizare
  • Schimbare simplă și rapidă a sculelor
  • Potrivit la micromotoare fără perii GESM 3100 și GESM 3110

Incluse în livrare

  • Livrare inclusiv cheie și bucșă elastică Ø3 mm
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.