Articles 1

ADP
n max. [min-1]
Poids [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Détails

Description du produit

  • Pour outils avec tige Ø 6 mm
  • Optimal pour bâtons à polir en feutre ou les meules
  • Compatible avec les micromoteurs sans balais GESM 3100 et GESM 3110

Contenu de la livraison

  • Livraison comprenant les clefs de fixation et la pince de serrage Ø6 mm

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

GESM 4010/40 Élément de serrage pour micromoteur, Ø 6 mm, Espert Image du produit

GESM 4010/40

Élément de serrage pour micromoteur, Ø 6 mm, Espert

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.