Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Detalji

Opis proizvoda

  • Za alat sa osovinicom Ø6 mm
  • Optimalna za poliranje filcevima ili brusnim čepovima
  • Kompatibilna sa GESM 3100 i GESM 3110 mikro motorima bez četkica

Uključeno u isporuci

  • Isporuka sa ključem i steznom glavom Ø6 mm

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GESM 4010/40 Stezna glava za mikro motor, Ø6 mm, Espert Pojedinačna slika proizvoda

GESM 4010/40

Stezna glava za mikro motor, Ø6 mm, Espert

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.