Položek 1

ADP
n max. [min-1]
Hmotnost [g]
d1
GESM 4010/40
40000
110
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Pro nástroje se stopkou Ø6mm
  • Optimální pro leštící filce a brusné kolíky
  • Vhodný pro bezkartáčové mikromotory GESM 3100 a GESM 3110

Rozsah dodávky

  • Dodávky včetně klíče a upánací kleštiny Ø6mm

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GESM 4010/40 Upínací hlava pro mikromotor, Ø6 mm, Espert Jednotlivý obrázek produktu

GESM 4010/40

Upínací hlava pro mikromotor, Ø6 mm, Espert

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.