Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Flacon

Detalii

Descriere produs

Adeziv anaerob monocomponent de rezistenţă medie, pentru etanşarea filetelor metalice fine, de exemplu pentru sisteme hidraulice, pneumatice sau sisteme de temperare, până la presiunea de plesnire. Etanşantul/adezivul fără solvenţi, rezistent la substanţe chimice se întăreşte în golurile filetului şi etanşează permanent componentele de lipit.

Avantaje

  • Filete până la M36 şi punţi până la 0,18 mm
  • Conexiunea poate fi demontată cu scule manuale
  • Rezistenţă ridicată la substanţe chimice
  • Rezistent la vibraţii şi impact mecanic
  • Fără etichetare

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
maro
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
150 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
dimethacrylate ester
Metodă de testare:
     
Density
Valoare:
1.1 g/cm³
Metodă de testare:
DIN EN 524
Maximum gap
Valoare:
0.18 mm
Metodă de testare:
     
Curing time for full strength
Valoare:
12 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valoare:
6 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valoare:
4-8 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valoare:
M36
Metodă de testare:
     
Curing time for fixture
Valoare:
5-15 min
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Strength
Valoare:
medium strength
Metodă de testare:
    
Breakaway torque
Valoare:
10 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valoare:
11 N/mm²
Metodă de testare:
DIN EN 15337
Viscosity
Valoare:
700 mPas/thix
Metodă de testare:
Brookfield (25 °C)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VBA 5M42/ 1/ 50 Etanşant de filete, rezistenţă medie, vâscozitate medie Cadru produs

VBA 5M42/ 1/ 50

Etanşant de filete, rezistenţă medie, vâscozitate medie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.