Articol 5

ADP
d1
l1
d3
Variația
l
Buc./Ambalaj
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
moale H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
Medie H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
moale H25
40
10
V 76728/40/30/6/M
40
30
6
Medie H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
moale H25
40
10

Detalii

Descriere produs

  • Pâslă de lustruit în formă de perie
  • Se potrivește optim pe suprafață
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.