Artikel 8

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zyl. stirnverzahnt
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zylinder rund
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spitzkegel
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugel
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbogen
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Tropfen
6
10
40
3

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft ø 3 mm
  • Lange Standzeit
  • Hohe Schneidkantenstabilität
  • Für vergüteten und gehärteten Stahl < 54 HRC und Chromstahl geeignet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.