Artigos 8

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, linhas transversais
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, cunha esférica
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cone invertido
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cunha cónica e pontiaguda
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Árvore, cunha esférica
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Queda
6
10
40
3

Detalhes

Descrição do produto

  • ø da haste: 3 mm
  • Vida útil longa
  • Canto de corte com elevada estabilidade
  • Para aço pré-temperado e temperado < 54 HRC e aço-cromo
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.