Stavka 8

ADP
Oblik
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar čeono nazubljen
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindar zaobljen
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Čunj šiljat
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugla
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljen luk
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kap
6
10
40
3

Detalji

Opis proizvoda

  • Osovina ø 3 mm
  • Dug vek trajanja
  • Visoka stabilnost reznih ivica
  • Za poboljšane i kaljene čelike < 54 HRC, i hromirani čelik