Árucikk 8

ADP
forma
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Henger
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Homlokfogazatú henger
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hengeres
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapéz
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Hegyes kúp
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Golyó
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Félkörív
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Csepp
6
10
40
3

Részletek

Termékleírás

  • Szár ø 3 mm
  • Hosszú élettartam
  • Különösen stabil vágóélek
  • Nemesített és edzett acélokhoz < 54 HRC valamint krómacélokhoz alkalmas
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.