Artikelen 8

ADP
Vorm
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cil. recht vertand
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
cilinder rond
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
trapezium
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
spitse conus
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
kogel
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
ronde boog
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
druppel
6
10
40
3

Details

Productbeschrijving

  • Schacht ø 3 mm
  • Lange levensduur
  • Hoge snijrandstabiliteit
  • Geschikt voor veredeld en gehard staal < 54 HRC en chroomstaal
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.