Položek 8

ADP
Tvar
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec čelově ozubený
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Válec kulatý
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Lichoběžník
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Špičatý kužel
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulička
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kulatý oblouk
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapka
6
10
40
3

Podrobnosti

Popis produktu

  • Stopka ø 3 mm
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká stabilita řezných hran
  • Vhodné pro zušlechtěnou a kalenou ocel < 54 HRC a chromovou ocel
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.