Vare 8

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylindrisk tandhjul
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder rund
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spidskegle
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kugle
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbue
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Dråbe
6
10
40
3

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft ø 3 mm
  • Lang standtid
  • Høj stabilitet for snitkant
  • Egnet til sejhærdet og hærdet stål < 54 HRC og kromstål
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.