Artikkelit 8

ADP
Muoto
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Syl. otsahammastettu
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sylinteri pyöreä
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Puolisuunnikas
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kärkikartio
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kuula
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pyörökaari
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pisara
6
10
40
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsi ø 3 mm
  • Pitkä käyttöaika
  • Leikkuureunat erittäin stabiileja
  • Sopii nuorrutetulle ja karkaistulle teräkselle < 54 HRC ja kromiteräkselle
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.