Artikel 8

ADP
Form
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cyl. korstandning
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cylinder med radie
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapets
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Spetskon
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kula
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Rundbåge
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Droppe
6
10
40
3

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft ø 3 mm
  • Lång brukstid
  • Hög skäregg stabilitet
  • Lämplig för seghärdat och härdat stål < 54 HRC, samt för kromstål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.