Izdelek 8

ADP
Oblika
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična s čelnim ozobljenjem
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindrična zaokrožena
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezna
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Stožčasta s konico
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kroglasta
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Zaobljena z lokom
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Kapljičasta
6
10
40
3

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo ø 3 mm
  • Dolga življenjska doba
  • Visoka stabilnost rezilnih robov
  • Za poboljšano in kaljena jekla < 54 HRC ter za kromova jekla