Articol 1

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSA 10002/150/F
0-150
plat
229
40
17
16
+/-0,05
143

Detalii

Descriere produs

  • Din oţel călit
  • Standard şi vernier cromat mat
  • Cu şurub de blocare

Incluse în livrare

  • Etui plastic

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MSA 10002/150/F Șubler analogic Cadru produs

MSA 10002/150/F

Șubler analogic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.