Articol 1

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSA 12000/150/F
0-150
plat
228
40
16
16
+/-0,05
148

Detalii

Descriere produs

  • Scală mm / Inch
  • Rigle de ghidare călite și lepuite
  • Vernier și scală cromată mat
  • Cu şurub de blocare

Incluse în livrare

  • Etui din imitație de piele

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MSA 12000/150/F Șubler analogic Cadru produs

MSA 12000/150/F

Șubler analogic

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.