Os adesivos anaeróbicos cumprem a sua palavra!

Máxima fiabilidade de colagem com colas anaeróbicas - confirme por si próprio!

Adesivos anaeróbicos

Os adesivos anaeróbicos são utilizados para vedar e fixar completamente as ligações mecânicas. A nossa gama inclui vedantes de roscas, bloqueio de roscas e compostos de retenção.

Como funcionam os adesivos anaeróbicos?

Os acessórios têm de ser cuidadosamente limpos antes da aplicação do adesivo. Recomendamos que utilize o nosso produto de limpeza de ação rápida VCQ 10, que permite uma remoção rápida e eficaz da sujidade. Os adesivos anaeróbicos permanecem líquidos até entrarem em contacto com iões metálicos ativos na ausência de ar. São muito fortes e resistentes à temperatura. À temperatura ambiente, o tempo de ação da fixação é de apenas alguns minutos e a força total é normalmente atingida após 24 horas.

Como bloquear parafusos em furos passantes

Para bloquear os parafusos em furos passantes, introduza primeiro o parafuso no furo. Em seguida, usando movimentos circulares, o adesivo é aplicado diretamente sobre a rosca.

Como bloquear parafusos em furos roscados cegos

Se o parafuso tiver de ser bloqueado num orifício roscado cego, a cola deve ser aplicada circunferencialmente na rosca, no interior do furo. Isto assegura uma distribuição ótima do adesivo na rosca.

Como vedar roscas

Para vedar um tampão roscado, o adesivo é aplicado tanto na rosca macho como na rosca fêmea, de modo a garantir uma distribuição e vedação ótimas.

Como colar casquilhos

Como colar casquilhos

Para colar peças unidas, recomendamos que aplique o adesivo num ou, no caso de placas com mais espessura, em duas linhas circunferenciais no terço frontal do casquilho. De modo a garantir uma distribuição ótima do adesivo, o casquilho deve ser inserido no furo com um ligeiro movimento de rotação. Os casquilhos para casquilho de esferas são primeiro pré-carregados e, em seguida, colados juntamente com a gaiola e a guia principal. Após aplicar o adesivo, o molde/ferramenta de estampagem deve repousar durante cerca de 8 horas, para que a cola possa atingir a sua força total.

Conhecimentos técnicos

Quando são utilizados adesivos, a distinção entre materiais ativos e passivos desempenha um papel importante:

Os materiais ativos são ricos em ferro ou cobre e podem libertar um elevado número de iões metálicos, o que leva a tempos deação curtos.

Os materiais passivos, por outro lado, são materiais metálicos com um baixo efeito catalítico ou não metálicos. Podem libertar apenas alguns ou nenhuns iões, pelo que o adesivo tem uma ação muito lenta ou não tem ação nenhuma.

Jogue pelo seguro:

VCQ 10 Produto industrial para limpeza rápida Imagem única do produto
Produto industrial para limpeza rápida
VBA 2M43 Fixador de roscas, média resistência Imagem única do produto
VBA 2M43
  • Oferta de outono
  • Fixador de roscas, média resistência
    VBA 5M69 Vedação de roscas para altas temperaturas, resistência média Imagem única do produto
    Vedação de roscas para altas temperaturas, resistência média
    VBA 6M03 Retentor de alta resistência, viscosidade baixa Imagem única do produto
    Retentor de alta resistência, viscosidade baixa
    ASH 7220 Luvas descartáveis em neoprene Imagem única do produto
    ASH 7220
  • Oferta de outono
  • Luvas descartáveis em neoprene
    VBA 5M42 Vedação de roscas, resistência e viscosidade média Imagem única do produto
    Vedação de roscas, resistência e viscosidade média
    VCM 20 Produto de limpeza universal Imagem única do produto
    Produto de limpeza universal
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
    Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.