Novidade: Tampões roscados com vedante

Os nossos tampões roscados com vedante E 20761 e E 20762 permitem uma vedação rápida e fiável sem qualquer meio de vedação adicional.

Os nossos tampões roscados com vedante são adequados para diferentes meios de refrigeração e oferecem um desempenho fiável, mesmo em condições exigentes. Suportam temperaturas e pressões elevadas e podem ser facilmente utilizados em processos variotérmicos. Para além disso, estão disponíveis em diversos materiais, para que possa escolher o modelo adequado para cada aplicação.

Todas as vantagens num relance

  • Vedação rápida e fiável sem vedante adicional
  • Adequados para água quente, fria ou óleo de controlo de temperatura
  • Para temperaturas até 200 °C e pressão até 100 bar
  • Ideal também para regulação controlo de temperatura variotérmica
  • Disponível em latão e em aço inoxidável

Os nossos novos tampões roscados

E 20761 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring
E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.