Artigos 64

ADP
d1
d2
l
Cor
R min.
SW
d
E 2187/10/14/ 300/B
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/R
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 300/S
10
M14 x 1.5
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/B
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/R
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 500/S
10
M14 x 1.5
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/B
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/ 750/R
10
M14 x 1.5
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/B
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1000/R
10
M14 x 1.5
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/B
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/1500/R
10
M14 x 1.5
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/B
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2000/R
10
M14 x 1.5
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/B
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/14/2500/R
10
M14 x 1.5
2500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/B
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/R
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 300/S
10
G 1/4"
300
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/B
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/R
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 500/S
10
G 1/4"
500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/B
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/ 750/R
10
G 1/4"
750
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/B
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1000/R
10
G 1/4"
1000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/B
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/1500/R
10
G 1/4"
1500
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/B
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20
E 2187/10/1/4/2000/R
10
G 1/4"
2000
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
50
17
20

Detalhes

Descrição do produto

  • Proteção e isolamento pela Silikon
  • Alta flexibilidade
  • Durável
  • Pressão máxima: 60 bars
  • Temperatura máxima: 200 °C

Material

  • PFA, 1.4301, aço galvanizado, silicone
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.