E 22528
Ponte de refrigeração de acoplamento rápido, com auto bloqueio, em aço inoxidável
Artigos 4
| |
ADP
|
d1
|
l: Comprimento de entrega – encurtado e com chanfro feito pelo cliente
|
Válvula
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22528/ 9/500
|
|
9
|
500
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500
|
|
13
|
500
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
|
E 22528/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
|
56
|
8
|
16.5
|
17
|
45
|
60
|
6.5
|
|
E 22528/13/500 V
|
|
13
|
500
|
|
56
|
10
|
15.75
|
22
|
44
|
60
|
8.5
|
Detalhes
Descrição do produto
- Pressão máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (água): 180 °C
- Temperatura máxima (óleo): 220 °C
Material
- 1.4305
Documentos
Ficha técnica E 22528
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Acessórios
Tem perguntas a fazer sobre o produto?
Inicie sessão ou registe-se para fazer perguntas aos nossos especialistas.
Iniciar sessão agoraRecomendado para si