Artigos 7

ADP
d1
d2
l
SW
l1
E 2082/ 14/ 10
M 14 x 1.5
M 10 x 1
11
17
7
E 2082/1/4/1/8
G 1/4"
G 1/8"
11
17
7
E 2082/3/8/1/8
G 3/8"
G 1/8"
14
19
9
E 2082/3/8/1/4
G 3/8"
G 1/4"
13
19
9
E 2082/1/2/1/4
G 1/2"
G 1/4"
18
24
12
E 2082/1/2/3/8
G 1/2"
G 3/8"
18
24
12
E 2082/3/4/1/2
G 3/4"
G 1/2"
24
27
16

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.