Artigos 1

ADP
Tipo
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Aplicações

Aplicações
K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiAlN

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

WZG 341217/Set 3-12 KB Macho de roscar HSS - E rosca métrica, para furos cegos Conjunto

WZG 341217/Set 3-12 KB

Macho de roscar HSS - E rosca métrica, para furos cegos

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Ícone da calculadora de parâmetros de corte Aceder à calculadora
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.