Vare 1

ADP
Type
d
WZG 341217/Set 3-12 KB
Set 3-12 KB
3-12

Anvendelse

Anvendelse
K

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

N

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

S

Egnet

Special-, super- og titanlegering

H

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

Perfekt egnet

Støbejern, duktilt støbejern og formbart støbejern

Perfekt egnet

Aluminium og andre ikke-jernholdige metaller

Egnet

Special-, super- og titanlegering

Ikke egnet

Hærdet stål og støbejern

  • Perfekt egnet
  • Egnet
  • Ikke egnet

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Til beregner

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Til metriske ISO-gevind

Materiale

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-belægning

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

WZG 341217/Set 3-12 KB HSS - E Gevindtap metrisk til bundhul Sæt

WZG 341217/Set 3-12 KB

HSS - E Gevindtap metrisk til bundhul

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Beregning af skæredata

Find de optimale skæreparametre til dit værktøj med blot et par klik!

Ikon Beregning af skæredata Til beregner
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.